Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный канал для прокладки кабеля под стяжкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота канала мин. 38 mm Кол-во секций 3 St. Количество прочных перегородок 2 Материал Сталь Область применения Скрытая установка в стяжке Отсоединяемая крышка нет Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Полезное поперечное сечение 8820 mm² Попереч. сечение секции b 2484 mm² Попереч. сечение секции а 3168 mm² Размер 2000x250x38 Серия продукции Система каналов EÜK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Съемная крышка нет Размеры
Высота 38 mm Длина 2000 mm Размер a 90 mm Размер b 70 mm Размер h 38 mm Ширина 250 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 9,845 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,845 кг CO₂e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация S3 25038 / 7400328 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС S3 25038 / 7400328 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании S3 25038 / 7400328 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия S3 25038 / 7400328 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия S3 25038 / 7400328 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdf
Соединитель секций кабельного канала