Указание: Этот товар снят с производства.

Кабельный канал 3-секционный

Артикул, номер 7400344 | EAN 4012195089407

2000 mm
3 St.
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный канал для прокладки кабеля под стяжкой.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Высота канала мин. 48 mm
Кол-во секций 3 St.
Количество прочных перегородок 2
Материал Сталь
Область применения Скрытая установка в стяжке
Отсоединяемая крышка нет
Плита настила да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Полезное поперечное сечение 15870 mm²
Попереч. сечение секции b 5014 mm²
Попереч. сечение секции а 5428 mm²
Размер 2000x350x48
Серия продукции Система каналов EÜK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Съемная крышка нет

Размеры

Высота 48 mm
Длина 2000 mm
Размер a 120 mm
Размер b 110 mm
Размер h 48 mm
Ширина 350 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 14,2461 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,2461 кг CO₂e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Кол-во секций Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
S3 25048 2000 mm 250 mm 3 St. 7400332
2 м
S3 35048 2000 mm 350 mm 3 St. 7400344
2 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Вертикальный угол 3-секционный Вертикальный угол 3-секционный KV3 35048 7400664
1 Штук
Соединитель секций кабельного канала Соединитель секций кабельного канала VL 35048E 7400976
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация S3 35048 / 7400344 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС S3 35048 / 7400344 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия S3 35048 / 7400344 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия S3 35048 / 7400344 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdf

S3 35048 / 7400344
Загрузить