Кабельный лоток SKS-Magic® неперфорированный

Артикул, номер 6059717 | EAN 4012195830672

3050 mm
60 mm
1,5 mm
нет
цинковый
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Неперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 358 cm²
Полезное поперечное сечение 35800 mm²
Размер 60x600x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 3050 mm
Размер B 600 mm
Ширина 600 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,9 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,55 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,6 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 35,9906 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 35,9906 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKSMU 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKSMU 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKSMU 610 FT 3050 mm 100 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059705
3 м
SKSMU 615 FT 3050 mm 150 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059707
3 м
SKSMU 620 FT 3050 mm 200 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059709
3 м
SKSMU 630 FT 3050 mm 300 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059711
3 м
SKSMU 640 FT 3050 mm 400 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059713
3 м
SKSMU 650 FT 3050 mm 500 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059715
3 м
SKSMU 660 FT 3050 mm 600 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059717
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic Комплект продольных соединителей Magic KTSMV 660 DD 6068948
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 600 FT 6051472
3 м
Угловая секция 45° 60 FT Угловая секция 45° 60 FT RB 45 660 FT 6036142
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FT Угловая секция 90° 60 FT RB 90 660 FT 6036602
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT RB W 660 FT 6037132
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FT Т-образное/крестовое соединение 60 FT RAA 660 FT 6042223
1 Штук
Т-образная секция 60 FT Т-образная секция 60 FT RT 660 FT 6038142
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 FT Крестообразное ответвление 60 FT RK 660 FT 7027421
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 600 DD 6052724
3 м
Разделительная полочка 60 DD Разделительная полочка 60 DD TSG 60 DD 6062327
3 м
Угловая секция 90° Magic Угловая секция 90° Magic RBM 90 660 FT 6041162
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKSMU 660 FT / 6059717 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKSMU 660 FT / 6059717 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKSMU 660 FT / 6059717 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKSMU 660 FT / 6059717 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKSMU 660 FT / 6059717 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKSMU 660 FT / 6059717 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf

SKSMU 660 FT / 6059717
Загрузить