Кабельный ввод, EMV метрическая

Артикул, номер 2086207 | EAN 4012195655572

нет
Описание продукта
Описание продукта
Жесткий кабельный ввод EMV с глухой гайкой с большим диапазоном плотности с метрической соединительной резьбой по IEC 423, а также разгрузкой от натяжения и защитой от прокручивания. Разгрузка от натяжения, защита от прокручивания и полная герметичность. Уплотнительное кольцо из неопрена. Зажим из полиамида. С заранее установленныпм O-образным уплотнительным кольцом на резьбе, проверено VDE согласно DIN EN 50262, класс защиты IP68 при давлении 5 бар в течение 1 ч.
* Цены согласно котировке DEL.
  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP68
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 9 mm
Диапазон плотности D мин. 5 mm
Диапазон рабочих температур макс. 100 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 5 mm
Для взрывоопасной зоны без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал латунный
Не содержит галогенов нет
Нестабильный момент вращения 3,5 Nm
Поверхность Никелированный
Размер M16
Размер под ключ 17
Резьба M16 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC VM
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет

Размеры

Размер L макс. 30 mm
Размер L1 мм 5 mm
Размер E 19 mm
Размер L2 3 mm
Размер L3 15 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0472 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0472 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC VM12 EMV M12 x 1,5 нет 2086203
50 Штук
V-TEC VM16 EMV M16 x 1,5 нет 2086207
50 Штук
V-TEC VM20 EMV M20 x 1,5 нет 2086211
25 Штук
V-TEC VM25 EMV M25 x 1,5 нет 2086215
25 Штук
V-TEC VM32 EMV M32 x 1,5 нет 2086219
20 Штук
V-TEC VM40 EMV M40 x 1,5 нет 2086223
5 Штук
V-TEC VM50 EMV M50 x 1,5 нет 2086227
5 Штук
V-TEC VM63 EMV M63 x 1,5 нет 2086231
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка, метрическая резьба Контргайка, метрическая резьба 169 MSS M16 2091709
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC VM16 EMV / 2086207 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC VM16 EMV / 2086207 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM16 EMV / 2086207 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC VM16 EMV / 2086207 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC VM16 EMV / 2086207 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков V-TEC VM , 0.29MB , pdf

V-TEC VM16 EMV / 2086207
Загрузить