- Описание продукта
-
Описание продуктаСамый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.
Соединительная резьба метрическая. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость
Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.
Температура применения от -20° C до +65° C.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP68 Вид резьбы Метрический Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон плотности D макс. 28 mm Диапазон плотности D мин. 16 mm Диапазон рабочих температур макс. 65 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Длина резьбы 24 mm Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без защита от прогибания нет Исполнение прямой Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал Полиамид Не содержит галогенов да Нестабильный момент вращения 10 Nm Номинальный размер метрической резьбы 40 Размер M40 Размер под ключ 44 Разъемное болтовое соединение нет Резьба M40 x 1,5 С контргайкой нет Серия продукции BlackLine, V-TEC VM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Цвет черный Шаг резьбы 1,5 mm Шестигранник, угловой размер 50 mm Размеры
Размер L макс. 46 mm Размер L1 мм 24 mm Размер L мин. 36 mm Размер E 50 mm Размер L2 7 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1941 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1941 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-TEC VM LL40 SW / 2022993 , 0.26MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-TEC VM LL40 SW / 2022993 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM LL40 SW / 2022993 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия V-TEC VM LL40 SW / 2022993 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-TEC VM LL40 SW / 2022993 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM, V-TEC VML , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM , 0.17MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, V-TEC VM LL.. SW , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский
Контргайка, метрическая резьба