Кабельный ввод, резьба PG, длинная

Артикул, номер 2024217 | EAN 4012195843139

нет
серебристо-серый; RAL 7001
Описание продукта
Описание продукта
Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба PG. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.
  • Det Norske Veritas
  • трудновоспламеняющийся 750°C
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба Pg
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы PG
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 14 mm
Диапазон плотности D мин. 7 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 15 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 3,67 Nm
Номинальный размер метрической резьбы 16
Размер PG16
Размер под ключ 27
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба Pg 16
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет серебристо-серый; RAL 7001
Шаг резьбы 1,5 mm
Шестигранник, угловой размер 30 mm

Размеры

Размер L макс. 33 mm
Размер L1 мм 15 mm
Размер L мин. 25 mm
Размер E 30 mm
Размер L2 6 mm
Размер L3 19 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,076 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,076 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC L PG9 SGR Pg 9 нет серебристо-серый; RAL 7001 2024187
50 Штук
V-TEC L PG11 SGR Pg 11 нет серебристо-серый; RAL 7001 2024195
50 Штук
V-TEC L PG13 SGR Pg 13,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2024209
50 Штук
V-TEC L PG16 SGR Pg 16 нет серебристо-серый; RAL 7001 2024217
25 Штук
V-TEC L PG21 SGR Pg 21 нет серебристо-серый; RAL 7001 2024225
25 Штук
V-TEC L PG29 SGR Pg 29 нет серебристо-серый; RAL 7001 2024233
20 Штук
V-TEC L PG36 SGR Pg 36 нет серебристо-серый; RAL 7001 2024241
10 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка, PG-резьба Контргайка, PG-резьба 116 PG16 2043165
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC L PG16 SGR / 2024217 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC L PG16 SGR / 2024217 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC L PG16 SGR / 2024217 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC L PG16 SGR / 2024217 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC L PG16 SGR / 2024217 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков DNV symbol approval, V-TEC VM , 0.03MB , pdf

V-TEC L PG16 SGR / 2024217
Загрузить