Кабельный ввод с длинной метрической резьбой

Артикул, номер 2022947 | EAN 4012195004158

нет
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба метрическая. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.
  • Underwriters Laboratories Inc., США + CSA, Канада
  • Det Norske Veritas
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 13 mm
Диапазон плотности D мин. 6 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 15 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 3,75 Nm
Номинальный размер метрической резьбы 20
Размер M20
Размер под ключ 24
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба M20 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC VM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый; RAL 7035
Шаг резьбы 1,5 mm
Шестигранник, угловой размер 27 mm

Размеры

Размер L макс. 32,5 mm
Размер L1 мм 15 mm
Размер L мин. 22,5 mm
Размер E 27 mm
Размер L2 5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0461 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0461 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC VM L12 LGR M12 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022943
50 Штук
V-TEC VM L16 LGR M16 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022945
50 Штук
V-TEC VM L20 LGR M20 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022947
50 Штук
V-TEC VM L25 LGR M25 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022949
25 Штук
V-TEC VM L32 LGR M32 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022951
20 Штук
V-TEC VM L40 LGR M40 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022953
10 Штук
V-TEC VM L50 LGR M50 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022955
5 Штук
V-TEC VM L63 LGR M63 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022957
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка, метрическая резьба Контргайка, метрическая резьба 116 M20 LGR PA 2048922
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC VM L20 LGR / 2022947 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC VM L20 LGR / 2022947 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM L20 LGR / 2022947 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC VM L20 LGR / 2022947 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC VM L20 LGR / 2022947 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM , 0.17MB , pdf
Разрешение на использование знаков DNV symbol approval, V-TEC VM , 0.03MB , pdf
Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM, V-TEC VML , 0.17MB , pdf

V-TEC VM L20 LGR / 2022947
Загрузить