Кабельный ввод с длинной метрической резьбой

Артикул, номер 2022974 | EAN 4012195004493

нет
черный
Описание продукта
Описание продукта
Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба метрическая. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.
  • Underwriters Laboratories Inc., США + CSA, Канада
  • Det Norske Veritas
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 28 mm
Диапазон плотности D мин. 16 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 18 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 10 Nm
Номинальный размер метрической резьбы 40
Размер M40
Размер под ключ 44
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба M40 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции BlackLine, V-TEC VM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет черный
Шаг резьбы 1,5 mm
Шестигранник, угловой размер 50 mm

Размеры

Размер L макс. 46 mm
Размер L1 мм 18 mm
Размер L мин. 32 mm
Размер E 50 mm
Размер L2 7 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1854 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1854 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC VM L12 SW M12 x 1,5 нет черный 2022964
50 Штук
V-TEC VM L16 SW M16 x 1,5 нет черный 2022966
50 Штук
V-TEC VM L20 SW M20 x 1,5 нет черный 2022968
50 Штук
V-TEC VM L25 SW M25 x 1,5 нет черный 2022970
25 Штук
V-TEC VM L32 SW M32 x 1,5 нет черный 2022972
20 Штук
V-TEC VM L40 SW M40 x 1,5 нет черный 2022974
10 Штук
V-TEC VM L50 SW M50 x 1,5 нет черный 2022976
5 Штук
V-TEC VM L63 SW M63 x 1,5 нет черный 2022978
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка, метрическая резьба Контргайка, метрическая резьба 116 M40 SW PA 2049112
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC VM L40 SW / 2022974 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC VM L40 SW / 2022974 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM L40 SW / 2022974 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC VM L40 SW / 2022974 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC VM L40 SW / 2022974 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков DNV symbol approval, V-TEC VM , 0.03MB , pdf
Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM, V-TEC VML , 0.17MB , pdf
Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM , 0.17MB , pdf

V-TEC VM L40 SW / 2022974
Загрузить