- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный ввод V-TEC с короткой метрической резьбой согласно МЭК 423, для распределительных коробок с метрической резьбой. Жесткий кабельный ввод с глухой гайкой, обеспечивающей высокую герметичность. Разгрузка от натяжения, защита от прокручивания и герметичность гарантированы на всей области натяжения. Уплотнительное кольцо из хлоропренового каучука/бутадиен-нитрильного каучука. На промежуточном штуцере кабельного ввода расположены уплотнительные кромки, благодаря чему не требуется уплотнительное кольцо. Степень защиты IP 68 подтверждена испытаниями согласно DIN EN 50262 при давлении 5 бар в течение 1 часа; температура применения от -20° C до +65° C.
Колонка D: диапазон плотности согласно VDE 0619, где не требуется разгрузка от натяжения.
Колонка D2: диапазон плотности с разгрузкой от натяжения и защитой от проворачивания согласно VDE 0619
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP68 Вид резьбы Метрический Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон плотности D макс. 14 mm Диапазон плотности D мин. 7 mm Диапазон рабочих температур макс. 65 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Длина резьбы 7 mm Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без защита от прогибания нет Исполнение прямой Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал Полиамид Не содержит галогенов да Номинальный размер метрической резьбы 20 Размер M20 Размер под ключ 27 Разъемное болтовое соединение нет Резьба M20 x 1,5 С контргайкой нет Серия продукции V-TEC Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Шаг резьбы 1,5 mm Шестигранник, угловой размер 27 mm Размеры
Размер L макс. 33 mm Размер L1 мм 7 mm Размер L мин. 25 mm Размер L2 6 mm Размер L3 19 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0658 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0658 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-TEC M KA M20NL / 2024880 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-TEC M KA M20NL / 2024880 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании V-TEC M KA M20NL / 2024880 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия V-TEC M KA M20NL / 2024880 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-TEC M KA M20NL / 2024880 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, V-TEC M KA M20 , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский