- Описание продукта
-
Описание продуктаСамый быстрый и удобный тип винтовых соединений кабеля в кабельных распределительных коробках и корпусах для разгрузки от натяжения и обеспечения герметичности: проверенные кабельные вводы V-TEC VM компании OBO. Благодаря интегрированной рабочей кромке уплотнения и специальным лопастям OBO обеспечивается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.
Соединительная резьба - метрическая или PG - универсальна в применении. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость
Кабельные вводы универсальны в применении: они могут устанавливаться, например, в распределительных коробках в частных жилых домах или в распределительных шкафах в промышленных помещениях.
Температура применения от -20° C до +65° C.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP68 Вид резьбы Метрический Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон плотности D макс. 13 mm Диапазон плотности D мин. 6 mm Диапазон рабочих температур макс. 65 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Длина резьбы 9 mm Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без защита от прогибания нет Исполнение прямой Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал Полиамид Не содержит галогенов да Нестабильный момент вращения 3,8 Nm Номинальный размер метрической резьбы 20 Размер M20 Размер под ключ 24 Разъемное болтовое соединение нет Резьба M20 x 1,5 С контргайкой нет Серия продукции V-TEC VM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Цвет белоснежный; RAL 9010 Шаг резьбы 1,5 mm Размеры
Размер L макс. 30,5 mm Размер L1 мм 9 mm Размер L мин. 23,5 mm Размер L2 5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0426 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0426 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-TEC VM20 RW / 2022804 , 0.24MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-TEC VM20 RW / 2022804 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM20 RW / 2022804 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия V-TEC VM20 RW / 2022804 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-TEC VM20 RW / 2022804 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков DNV symbol approval, V-TEC VM , 0.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM, V-TEC VML , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков DNV certificate V-TEC VM, V-TEC L VM, V-TEC PG, V-TEC PG L , 0.30MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate V-TEC VM , 0.04MB , pdf
Казахстан - Русский