Кабельный ввод V-TEC M

Артикул, номер 2022354 | EAN 4012195873976

нет
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба метрическая. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.
Колонка D: диапазон плотности согласно VDE 0619, где не требуется разгрузка от натяжения.
Колонка D2: диапазон плотности с разгрузкой от натяжения и защитой от проворачивания согласно VDE 0619
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 12 mm
Диапазон плотности D мин. 5 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Для взрывоопасной зоны без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Размер M20
Размер под ключ 24
Резьба M20 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер L макс. 30 mm
Размер L1 мм 9 mm
Размер L мин. 23 mm
Размер L2 5 mm
Размер L4 10,5 mm
Размер L3 18 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0457 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0457 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC M12 LGR M12 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022338
50 Штук
V-TEC M16 LGR M16 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022346
50 Штук
V-TEC M20 LGR M20 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022354
50 Штук
V-TEC M25 LGR M25 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022362
25 Штук
V-TEC M32 LGR M32 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022370
20 Штук
V-TEC M40 LGR M40 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022397
10 Штук
V-TEC M50 LGR M50 x 15 нет светло-серый; RAL 7035 2022486
5 Штук
V-TEC M63 LGR M63 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022494
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC M20 LGR / 2022354 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC M20 LGR / 2022354 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC M20 LGR / 2022354 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC M20 LGR / 2022354 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC M20 LGR / 2022354 , 0.12MB , pdf

V-TEC M20 LGR / 2022354
Загрузить