Кабельный ввод V-TEC, резьба PG, красный

Артикул, номер 2022575 | EAN 4012195025726

нет
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба PG. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.
Колонка D1: диапазон плотности согласно VDE 0619, где не требуется разгрузка от натяжения.
Колонка D2: диапазон плотности с разгрузкой от натяжения и защитой от проворачивания согласно VDE 0619
  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • Det Norske Veritas
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба Pg
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы PG
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 10 mm
Диапазон плотности D мин. 3,5 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 8 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 2,5 Nm
Размер PG11
Размер под ключ 22
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба Pg 11
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет белоснежный; RAL 9010
Шаг резьбы 1,41 mm

Размеры

Размер L макс. 29 mm
Размер L1 мм 8 mm
Размер L мин. 22 mm
Размер E 25 mm
Размер L2 5 mm
Размер L4 10 mm
Размер L3 17 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0507 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0507 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC PG11 RW Pg 11 нет белоснежный; RAL 9010 2022575
50 Штук
V-TEC PG16 RW Pg 16 нет белоснежный; RAL 9010 2022579
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC PG11 RW / 2022575 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC PG11 RW / 2022575 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC PG11 RW / 2022575 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC PG11 RW / 2022575 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков DNV symbol approval, V-TEC VM , 0.03MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.