Кабельный вывод

Артикул, номер 6288638 | EAN 4012196637331

Описание продукта
Описание продукта
Щеточный вывод для простого вывода проводов из крышки размером 76,5 мм на каналах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 из пластмассы и алюминия, а также электромонтажных колоннах ISS из алюминия. Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжение не входит в комплект поставки.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Полиамид со стекловолоконным усилением
Размер 48x78x12
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 12 mm
Длина 48 mm
Ширина 78 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1514 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1514 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BA80 6288638
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BA80 / 6288638 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BA80 / 6288638 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании BA80 / 6288638 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия BA80 / 6288638 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BA80 / 6288638 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта BA80 / 6288638, 47.77 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.