- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный зажим для универсального применения, например, для монтажа кабеля в промежуточных перекрытиях и перегородках.
Высота зажима 9 мм с дистанционным элементом 13 мм.
Крепёжное отверстие диаметром 6 мм
2034 для макс. 10 проводов NYM 3 x 1,5 мм²
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Количество проводов NYM 3 x 1,5 10 Материал Полиамид Не содержит галогенов да Огнестойкое исполнение нет Повышение живучести конструкции нет Размер 2x5 NYM3x1,5 С дюбелем нет Серия продукции Системы крепления кабеля и труб Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0492 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0492 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2034 SP / 2204991 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2034 SP / 2204991 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2034 SP / 2204991 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2034 SP / 2204991 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский