Кабельный зажим, для 8 проводов, огнестойкий

Артикул, номер 2204908 | EAN 4012195211099

2204908 / 2032 F
8
Описание продукта
Описание продукта
Трудновоспламеняющаяся конструкция, предназначена специально для промежуточных перекрытий.
Термопластичный. Полиэстер, серого цвета RAL 7030, огнестойкость согласно DIN VDE 0471/DIN IEC 695 части 2-1, температура тестирования: 960°C, или V-O согласно UL 94, не содержит галогенов.
Высота зажима 9 мм с дистанционным элементом 13 мм.
Крепёжное отверстие диаметром 6 мм
2034/F для макс. 8 проводов NYM 3 x 1,5 мм²
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 960°C
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
Количество проводов NYM 3 x 1,5 8
Материал Полибутилэнтерефталат
Не содержит галогенов да
Огнестойкое исполнение нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 1x8 NYM3x1,5
С дюбелем нет
Серия продукции Системы крепления кабеля и труб
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 750 °C
Цвет серый камень; RAL 7030

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0088 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0088 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество проводов NYM 3 x 1,5 Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2032 F 8 2204908
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2032 F / 2204908 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2032 F / 2204908 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 2032 F / 2204908 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2032 F / 2204908 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2032 F / 2204908 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта 2032 F / 2204908, 46.78 kB, jpg

2032 F / 2204908
Загрузить