- Описание продукта
-
Описание продуктаСтандартная конструкция для широкого применения, например, в промежуточных перекрытиях и
перегородках. Высота зажима 9 мм с дистанционным элементом 13мм. Крепежное отверстие диаметром 7мм.
2032 for max. 8 cables NYM 3 x 1.5 mm²
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Количество проводов NYM 3 x 1,5 8 Материал Полиамид Не содержит галогенов да Огнестойкое исполнение нет Повышение живучести конструкции нет Размер 1x8 NYM3x1,5 С дюбелем нет Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,057 кг CO₂e / 1 Шт. Цвет светло-серый; RAL 7035 - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2032 AS / 2205052 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия 2032 AS / 2205052 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2032 AS / 2205052 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Кабельный зажим , 0.57MB , pdf
Казахстан - Русский