Кабельный зажим с забивным дюбелем, для 8 проводов

Артикул, номер 2204800 | EAN 4012195210917

8
Описание продукта
Описание продукта
С предварительно установленным забивным дюбелем диаметром 6 мм.
Необходимая глубина отверстий 50 мм. Высота зажима: 9 мм, с распоркой - 13 мм.
Диаметр крепежного отверстия 6 мм.
2032/SD для макс. 8 проводов NYM 3 x 1,5 мм²
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Количество проводов NYM 3 x 1,5 8
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Огнестойкое исполнение нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 1x8 NYM3x1,5
С дюбелем да
Серия продукции Системы крепления кабеля и труб
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0821 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0821 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество проводов NYM 3 x 1,5 Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2032 SD 8 2204800
50 Штук
2032 SD SP 8 2204851
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2032 SD / 2204800 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2032 SD / 2204800 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 2032 SD / 2204800 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2032 SD / 2204800 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2032 SD / 2204800 , 0.12MB , pdf

2032 SD / 2204800
Загрузить