Кабельный зажим со вставным дюбелем

Артикул, номер 2204541 | EAN 4012195693253

2204541 / 2033 STD
16
Описание продукта
Описание продукта
С вставным дюбелем диаметром 6 мм.
Для макс. 16 проводов NYM 3 x 1,5 мм²
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Количество проводов NYM 3 x 1,5 16
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Огнестойкое исполнение нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 2x8 NYM3x1,5
С дюбелем да
Серия продукции Системы крепления кабеля и труб
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0567 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0567 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество проводов NYM 3 x 1,5 Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2033 STD 16 2204541
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2033 STD / 2204541 , 0.11MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2033 STD / 2204541 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2033 STD / 2204541 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2033 STD / 2204541 , 0.12MB , pdf

2033 STD / 2204541
Загрузить