Edge protection ring, for cable trunking, type LKM 30030

Артикул, номер 6249658 | EAN 4012197532031

Описание продукта
Описание продукта
Edge protection ring for the open ends of LKM cable trunking.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
для материала толщиной мин. 0,5 mm
Коэффициент прочности IK10
Материал Термопластичный эластомер
Модель Литая деталь
Не содержит галогенов да
Подходит для Кабельный короб
Размер 30x30mm
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 31 mm
Длина 11 mm
Ширина 32 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KSR30030 21 mm 34 mm 6249845
5 Штук
LKM KSR30030GRSW 11 mm 32 mm 6249746
5 Штук
LKM KSR30030RW 11 mm 32 mm 6249658
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM KSR30030RW / 6249658 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM KSR30030RW / 6249658 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия LKM KSR30030RW / 6249658 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM KSR30030RW / 6249658 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.