Edge protection ring, for cable trunking, type LKM 40060

Артикул, номер 6249660 | EAN 4012197532116

Описание продукта
Описание продукта
Edge protection ring for the open ends of LKM cable trunking.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
для материала толщиной мин. 0,75 mm
Коэффициент прочности IK10
Материал Термопластичный эластомер
Модель Литая деталь
Не содержит галогенов да
Подходит для Кабельный короб
Размер 40x60mm
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 45 mm
Длина 18 mm
Ширина 63 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KSR40060 21 mm 64 mm 6249848
5 Штук
LKM KSR40060GRSW 18 mm 63 mm 6249750
5 Штук
LKM KSR40060RW 18 mm 63 mm 6249660
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM KSR40060RW / 6249660 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM KSR40060RW / 6249660 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия LKM KSR40060RW / 6249660 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM KSR40060RW / 6249660 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.