Kantenschutzring KSR 60060, für LKM-Kanal Typ 60060

Артикул, номер 6249661 | EAN 4012197532154

6249661 / LKM KSR60060RW
18 mm
63 mm
Описание продукта
Описание продукта
Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
для материала толщиной мин. 0,75 mm
Коэффициент прочности IK10
Материал Термопластичный эластомер
Модель Литая деталь
Не содержит галогенов да
Подходит для Кабельный короб
Размер 60x60mm
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 65 mm
Длина 18 mm
Ширина 63 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM KSR60060RW 18 mm 63 mm 6249661
5 Штук
Загрузки

REACH Декларация соответствия LKM KSR60060RW / 6249661 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM KSR60060RW / 6249661 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.