- Описание продукта
-
Описание продуктаEdge protection ring for the open ends of LKM cable trunking.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 для материала толщиной мин. 0,75 mm Коэффициент прочности IK10 Материал Термопластичный эластомер Модель Литая деталь Не содержит галогенов да Подходит для Кабельный короб Размер 60x100mm Серия продукции LKM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 65 mm Длина 18 mm Ширина 103 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM KSR60100RW / 6249662 , 0.14MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM KSR60100RW / 6249662 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM KSR60100RW / 6249662 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM KSR60100RW / 6249662 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский