- Описание продукта
-
Описание продуктаКассетная рамка для выпуска кабеля, для UZD350-3, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Количество накладок для вывода кабеля 1 Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Размер 383x383x25 Серия продукции RKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Толщины напольного покрытия 23 mm Уборка пола сухой Размеры
Размер B 388 mm Размер C 382 mm Размер h 25 mm Размер A 424 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 31,1418 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 31,1418 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKS V3 25 / 7406534 , 0.18MB , pdfПаспорт безопасности RKS V3 25 / 7406534 , 0.05MB , pdfДекларация соответствия ЕС RKS V3 25 / 7406534 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RKS V3 25 / 7406534 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия RKS V3 25 / 7406534 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKS V3 25 / 7406534 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский