Указание: Этот товар снят с производства.

Кассетная рамка RKS с отверстием для кабельного вывода, номинальный размер 250-3, из латуни

Артикул, номер 7406538 | EAN 4012195108764

7406538 / RKS 2M2 15
15 mm
13 mm
Описание продукта
Описание продукта
Кассетная рамка для выпуска кабеля, для UZD250-3, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Материал латунный
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Размер 282x282x15
Размер B 288 mm
Размер C 282 mm
Размер h 15 mm
Размер A 324 mm
Толщины напольного покрытия 13 mm
Уборка пола сухой
Все виды

Все виды

Типы Размер h Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKS 2M2 15 15 mm 13 mm 7406538
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKS 2M2 15 / 7406538 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности RKS 2M2 15 / 7406538 , 0.05MB , pdf

REACH Декларация соответствия RKS 2M2 15 / 7406538 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKS 2M2 15 / 7406538 , 0.09MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.