- Описание продукта
-
Описание продуктаКлейкая лента служит для уплотнения и фиксации систем подпольной прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
двухсторонний нет Изолирующий нет Не содержит галогенов нет Отражательный нет Прозрачный нет Размер 50m Соответствует требованиям Директивы ROHS да Термостойкость, макс. 95 °C Термостойкость, мин. -15 °C Толщина 0,25 mm Устойчив к УФ нет Цвет mattsilber Размеры
Длина 50000 mm Ширина 48 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0381 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0381 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KB 50 / 7400558 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС KB 50 / 7400558 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия KB 50 / 7400558 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KB 50 / 7400558 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 4 , 10.26MB , pdf
Казахстан - Русский