- Описание продукта
-
Описание продукта• с резьбовыми цапфами M8;
• для монтажа держателей с внутренней резьбой M8;
• для наклеивания на бетон, сталь или кирпичную кладку;
• при монтаже круглых и плоских проводников для термической компенсации необходимо использовать элементы растяжения
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Полиамид Размер M8 Резьба M8 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый Размеры
Высота 15,5 mm Длина 40 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0186 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0186 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 194 / 5207258 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 194 / 5207258 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 194 / 5207258 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский