- Описание продукта
-
Описание продукта• с резьбовыми цапфами M8;
• для крепления держателей с внутренней резьбой M8;
• для наклеивания на бетон, сталь или ровные основания;
• не подходит для шероховатых поверхностей (штукатурка, дерево, битумные ленты);
• установка при > +15 °C на очищенное основание;
• для проведения провода, не применяется на кровле;
• может применяться на кровле с полимерным уплотнителем только при наличии разрешения от ответственного строительного предприятия.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Полиамид Посадка M8 mm Размер M8 Резьба M8 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый Размеры
Высота 15,5 mm Длина 40 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,024 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,024 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 194 K / 5207266 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 194 K / 5207266 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 194 K / 5207266 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 194 K / 5207266 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский