Клемма, 3-контактная

Артикул, номер 2054485 | EAN 4012195879916

2054485 / 61 325 LGR
3
0,5 mm²
2,5 mm²
450 V
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Клемма без винтов для соединения однопроводных линий.

Номинальное сечение:
3 x 0,5 мм² - 2,5 мм² одножильный провод
3 x 1,5 mm² - 2,5 мм² жесткий многожильный провод
Номинальное напряжение 450 В
Номинальный ток 24 A
Длина удаления изоляции: 8-9 мм
Контрольное отверстие: фазный контролер и контрольный штифт (макс. Ø 2 мм)
Макс. допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: 90°C.


  • Австрийский Союз Электротехники, Австрия
  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Установка электротехнической экспертизы
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Количество клемм 3
Количество полюсов 3
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 2,5 mm²
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 2,5 mm²
Материал Полиамид
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 1,5 mm²
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 0,5 mm²
Номинальное напряжение 450 V
Номинальное сечение макс. 2,5 mm²
Номинальное сечение мин. 0,5 mm²
Номинальный ток 24 A
Подходит для гибких проводов нет
Подходит для многожильных проводов да
Подходит для проводов с однопроволочной жилой нет
Поперечное сечение 5 x 0,5 мм² - 2,5 мм² одножильный провод 5 x 1,5 mm² - 2,5 мм² жесткий многожильный провод mm²
Размер 3x2,5mm²
С рычагами управления нет
Серия продукции HSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 850 °C
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 8,9 mm
Длина 17,2 mm
Ширина 15,6 mm
Все виды

Все виды

Типы Количество клемм Номинальное сечение мин. Номинальное сечение макс. Номинальное напряжение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
61 325 LGR 3 0,5 mm² 2,5 mm² 450 V светло-серый; RAL 7035 2054485
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 61 325 LGR / 2054485 , 0.39MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС 61 325 LGR / 2054485 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия 61 325 LGR / 2054485 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 61 325 LGR / 2054485 , 0.13MB , pdf

61 325 LGR / 2054485
Загрузить