- Описание продукта
-
Описание продуктаКлемма без винтов для соединения однопроводных линий.
Номинальное сечение:
3 x 0,5 мм² - 2,5 мм² одножильный провод
3 x 1,5 mm² - 2,5 мм² жесткий многожильный провод
Номинальное напряжение 450 В
Номинальный ток 24 A
Длина удаления изоляции: 8-9 мм
Контрольное отверстие: фазный контролер и контрольный штифт (макс. Ø 2 мм)
Макс. допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: 90°C.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Количество клемм 8 Количество полюсов 8 Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 2,5 mm² Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 2,5 mm² Материал Полиамид Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 1,5 mm² Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 0,5 mm² Номинальное напряжение 450 V Номинальное сечение макс. 2,5 mm² Номинальное сечение мин. 0,5 mm² Номинальный ток 24 A Подходит для гибких проводов нет Подходит для многожильных проводов да Подходит для проводов с однопроволочной жилой нет Поперечное сечение 8 x 0,5 мм² - 2,5 мм² одножильный провод 8 x 1,5 мм² - 2,5 мм² жесткий многожильный провод mm² Размер 8x2,5mm² С рычагами управления нет Серия продукции HSK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 850 °C Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Высота 8,9 mm Длина 39,2 mm Ширина 15,6 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 61 825 LGR / 2054523 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС 61 825 LGR / 2054523 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия 61 825 LGR / 2054523 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 61 825 LGR / 2054523 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский