Клемма быстрозажимная для 12 контактов

Артикул, номер 2016270 | EAN 4012196474981

2016270 / KL-DBP12x02GR
12
10 mm²
16 mm²
Описание продукта
Описание продукта
Клемма для подключения нейтрального провода с 12 быстрозажимными клеммными контактами 2,5 мм²; 2 быстрозажимными клеммными контактами 4 мм² и 2 винтовыми клеммными контактами 16/25 мм².

Для установки на DIN-рейку 15 мм согласно DIN EN 50022.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 960°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Количество клемм 12
Количество полюсов 12
Материал Полиамид
Необходима замыкающая пластина нет
Номинальное сечение макс. 16 mm²
Номинальное сечение мин. 10 mm²
Подходит для гибких проводов да
Подходит для многожильных проводов да
Подходит для проводов с однопроволочной жилой да
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Размер 12x2,5mm²
Серия продукции HSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый

Размеры

Высота 20 mm
Длина 85 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0098 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0098 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество клемм Номинальное сечение мин. Номинальное сечение макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KL-DBP12x02GR 12 10 mm² 16 mm² 2016270
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KL-DBP12x02GR / 2016270 , 0.21MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия KL-DBP12x02GR / 2016270 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KL-DBP12x02GR / 2016270 , 0.13MB , pdf

KL-DBP12x02GR / 2016270
Загрузить