- Описание продукта
-
Описание продукта• для одножильных или многожильных проводов сечением 25-95 мм²;
• для тонкожильных проводов до 70 мм² (максимум Ø 13,5 мм);
• 2 элемента;
• проводит ток молнии 100 кА (10/350);
• из гальванически оцинкованной стали;
• Тяговый хомут со стопорным элементом для защиты от ослабления (например, для промышленных и взрывоопасных зон).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность подключения 25-95 мм² единица шкалы(градуировки) TE (10 mm) 2 макс. Поперечное сечение 95 mm² Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Подходит для подключения ленточного провода нет Подходит для подключения проводов круглого сечения да Подходит для подключения секторного кабеля нет Подходит для сборной шины Прочее Размер 95mm² Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Ширина 14 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0927 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0927 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1801 RK95 / 5015766 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1801 RK95 / 5015766 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 1801 RK95 / 5015766 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1801 RK95 / 5015766 , 0.10MB , pdf
Казахстан - Русский