Клемма для подключения нулевого провода, быстрозажимная, для 12 контактов

Артикул, номер 2016265 | EAN 4012196474233

2016265 / KL-DBN12x02GRBL
12
10 mm²
16 mm²
Описание продукта
Описание продукта
Клемма для подключения нулевого провода с 12 точками подключения клемм 2,5 мм² или 1,5 мм² с кабельным зажимом; две точки подключения клемм 4 мм² или 2,5 мм² с кабельным зажимом и двумя точками подключения клемм с помощью болтов до 25 мм² или 16 мм², 3 Нм.
Для фиксации на монтажных шинах 15 мм согласно DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50022).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 960°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Количество клемм 12
Количество полюсов 12
Материал Полиамид
Необходима замыкающая пластина нет
Номинальное сечение макс. 16 mm²
Номинальное сечение мин. 10 mm²
Подходит для гибких проводов да
Подходит для многожильных проводов нет
Подходит для проводов с однопроволочной жилой нет
Поперечное сечение 12 клемм до 16 мм² mm²
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Размер 12x2,5mm²
Серия продукции HSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый / голубой

Размеры

Высота 20 mm
Длина 85 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0129 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0129 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество клемм Номинальное сечение мин. Номинальное сечение макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KL-DBN12x02GRBL 12 10 mm² 16 mm² 2016265
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KL-DBN12x02GRBL / 2016265 , 0.21MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия KL-DBN12x02GRBL / 2016265 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KL-DBN12x02GRBL / 2016265 , 0.13MB , pdf

KL-DBN12x02GRBL / 2016265
Загрузить