- Описание продукта
-
Описание продукта• для плоских проводников до FL 30 и толщиной до 5 мм;
• с предохранительной накладкой из пластика для защиты от выпадения;
• 3 элемента;
• проводит ток молнии 100 кА (10/350);
• из гальванически оцинкованной стали.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность подключения FL30 x 5 единица шкалы(градуировки) TE (10 mm) 4 Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Подходит для подключения ленточного провода да Подходит для подключения проводов круглого сечения нет Подходит для подключения секторного кабеля нет Подходит для сборной шины Прочее Размер 30mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Ширина 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3767 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3767 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1801 RK30 / 5015731 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1801 RK30 / 5015731 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 1801 RK30 / 5015731 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1801 RK30 / 5015731 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский