- Описание продукта
-
Описание продукта• для плоских проводников, начиная с FL 30;
• для подключения одного плоского проводника всегда требуется 2 клеммы;
• проводит ток молнии 100 кА (10/350);
• из гальванически оцинкованной стали.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность подключения FL40 x 5 единица шкалы(градуировки) TE (10 mm) 5 Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Подходит для подключения ленточного провода да Подходит для подключения проводов круглого сечения нет Подходит для подключения секторного кабеля нет Подходит для сборной шины Прочее Размер 40mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Ширина 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1581 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1581 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1801 RK40 / 5015774 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1801 RK40 / 5015774 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 1801 RK40 / 5015774 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1801 RK40 / 5015774 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский