- Описание продукта
-
Описание продукта• с 2 отверстиями для подключения Ø 11 мм;
• для установки с помощью соединителя (цельный) тип 5001 DIN-FT;
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305(ГОСТ Р МЭК 62305).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Зажимной болт Вид соединителя Заглушка концевая Материал Сталь Поверхность Горячая оцинковка Подходит для соединения Прочее Посадка Rd 8-10 mm Промежуточная пластина нет Размер 8-10mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4394 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4394 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 5009 / 5304970 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 5009 / 5304970 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 5009 / 5304970 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия 5009 / 5304970 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков BET testing certificate, Connector 5009 , 0.08MB , pdf
Казахстан - Русский