- Описание продукта
-
Описание продукта• с 2 отверстиями для подключения Ø 11 мм;
• с предварительно установленным соединителем 5001 N;
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Заглушка концевая Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для соединения Прочее Посадка Rd 8-10 mm Промежуточная пластина нет Размер 8-10mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,378 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,378 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 5005 N-FT / 5304660 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 5005 N-FT / 5304660 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 5005 N-FT / 5304660 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 5005 N-FT / 5304660 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков BET testing certificate, Connector 5005-N-FT , 0.08MB , pdf
Казахстан - Русский