- Описание продукта
-
Описание продуктаКлемма для подключения заземляющего провода при заземлении коробов и каналов, электромонтажных колонн, монтажных оснований.
Клеммы: 2 x 1,5 - 4 мм².
В случае неправильного монтажа металлические детали могут находиться под напряжением. Винт клеммы затянуть с усилием не менее 1,2 Нм или обеспечить контакт путем последующей механической обработки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Размер 20x12x15 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 15 mm Длина 20 mm Ширина 12 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 8AWR / 6288704 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 8AWR / 6288704 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 8AWR / 6288704 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 8AWR / 6288704 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 8AWR / 6288704 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Pultkanal GEK-S , 2.99MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 4 , 10.26MB , pdfИнструкции по монтажу Long instructions, floor socket GES R2 , 0.83MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdf
Казахстан - Русский