Клемма для снегоулавливающей решетки

Артикул, номер 5316553 | EAN 4012195420378

5316553 / 264 CU
Rd 8-10 mm
8 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для листа толщиной до 8 мм;

• с 4 шестигранными болтами M6 x 16.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Клемма для противоснежной решетки
Диапазон зажима макс. 8 mm
Материал Медь
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 8-10mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7437 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7437 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Диапазон зажима макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
264 CU Rd 8-10 mm 8 mm 5316553
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 264 CU / 5316553 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 264 CU / 5316553 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 264 CU / 5316553 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 264 CU / 5316553 , 0.12MB , pdf

264 CU / 5316553
Загрузить