- Описание продукта
-
Описание продукта• Для крепления 2 круглых проводников Rd 6 или Rd 8
• Подходит для любой толщины борта (15–25 мм);
• с 1 болтом M10 x 45 с плоской полукруглой головкой
• Болт и гайка из нержавеющей стали VA
• С пружиной для предварительной фиксации на водосточном желобе
• Отвечает требованиям стандарта VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Зажим водосточного желоба Диапазон зажима макс. 25 mm Диапазон зажима мин. 15 mm Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Посадка 2 x Rd 8/ 2 x Rd 6 mm Размер 2x8 / 2x6mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2314 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2314 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RK-FIX VA / 5316459 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС RK-FIX VA / 5316459 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия RK-FIX VA / 5316459 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RK-FIX VA / 5316459 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский