Клемма для водосточного желоба RK-FIX

Артикул, номер 5316450 | EAN 4012195433682

5316450 / RK-FIX
2 x Rd 8 mm
25 mm
15 mm
Описание продукта
Описание продукта
• Для подключения до 2 круглых проводов Rd 6 или Rd 8
• Подходит для бортов любой толщины (15–25 мм)
• С 1 винтом с полукруглой низкой головкой M10 х 45
• С пружиной для предварительной фиксации на водосточном желобе
• Корпуса клемм и мостики из стали, горячеоцинкованной погружением
• Винт, гайка и пружина из нержавеющей стали (V2A)
• Соответствует требованиям VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Зажим водосточного желоба
Диапазон зажима макс. 25 mm
Диапазон зажима мин. 15 mm
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Посадка 2 x Rd 8 mm
Размер 2x8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Размеры

Высота 45 mm
Длина 64,95 mm
Ширина 41 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6591 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6591 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Диапазон зажима макс. Диапазон зажима мин. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RK-FIX 2 x Rd 8 mm 25 mm 15 mm 5316450
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RK-FIX / 5316450 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RK-FIX / 5316450 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия RK-FIX / 5316450 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RK-FIX / 5316450 , 0.12MB , pdf

RK-FIX / 5316450
Загрузить