- Описание продукта
-
Описание продукта• для соединения стальной арматуры диаметром 8-14 мм и плоских проводников FL 30 x 5;
• простой монтаж благодаря открытому продольному отверстию;
• возможен подвес с боковой стороны.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Соединитель Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для соединения Прочее Посадка FL30x5 x Rd8-14 mm Размер 50x40x70 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с;≤ 300 °C) 7,3 kA Токопроводящая способность N/50 kA Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5934 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5934 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1814 FT / 5014468 , 0.17MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1814 FT / 5014468 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 1814 FT / 5014468 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1814 FT / 5014468 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков BET testing certificate, Connection terminal for reinforced steels 1814 FT , 0.09MB , pdfРазрешение на использование знаков BET testing certificate, Connection terminal for reinforced steels 1814 ST , 0.08MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, variable earth connection terminal , 1.82MB , pdf
Казахстан - Русский