Клеммная колодка 1–4 мм² для коробок T-серии

Артикул, номер 2016180 | EAN 4012195942825

2016180 / KL-T 01-04
5
1 mm²
4 mm²
400 V
Описание продукта
Описание продукта
Клемная колодка и болты из стали, оцинкованной гальваническим способом и прозрачным пассивированием, номинальное сечение 1 ÷ 4 мм², номинальное напряжение 400 В, 5-контактов, с разъемами, макс. размеры подключаемых сечений для каждой клеммы: 3 х 6 мм2, 4 х 4 мм² или 6 х 2,5 мм².

Аксессуары для кабельных распределительных коробок T25; T40

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 960°C
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
Изоляционный материал Термопласт
Количество клемм 5
Количество клемм на каждом полюсе 1
Количество полюсов 5
Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 4 mm²
Материал Полиамид
Место соединения С боковой стороны
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 1 mm²
Необходима замыкающая пластина нет
Номинальное напряжение 400 V
Номинальное сечение макс. 4 mm²
Номинальное сечение мин. 1 mm²
Номинальный ток 32 A
Поперечное сечение  максимальные размеры поперечных сечений: 4x2,5 мм², 5x1,5 мм² или 6x1 мм² mm²
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачный нет
Размер 4mm²
Серия продукции HSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет светло-серый

Размеры

Высота 28 mm
Длина 37,5 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0989 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0989 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество клемм Номинальное сечение мин. Номинальное сечение макс. Номинальное напряжение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KL-T 01-04 5 1 mm² 4 mm² 400 V 2016180
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KL-T 01-04 / 2016180 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KL-T 01-04 / 2016180 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия KL-T 01-04 / 2016180 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KL-T 01-04 / 2016180 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков Homologación VDE KL-T 01-04 , 0.17MB , pdf

KL-T 01-04 / 2016180
Загрузить