Клеммная колодка 16–35 мм² для коробок T-серии и Х-серии

Артикул, номер 2016195 | EAN 4012195896968

2016195 / KL-T 16-35
4
16 mm²
35 mm²
400 V
Описание продукта
Описание продукта
Клеммная колодка и болты из стали, оцинкованной способом и прозрачным пассивированием, номинальное сечение 16 ÷ 35 мм², номинальное напряжение 400 В, 1 контакт, с разъемами, макс. размеры подключаемых сечений для каждой клеммы: 4x35мм², 4x25мм², 8x16мм² или 12x10мм².
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 960°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Изоляционный материал Термопласт
Количество клемм 4
Количество клемм на каждом полюсе 1
Количество полюсов 1
Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 35 mm²
Материал Полиамид
Место соединения С боковой стороны
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 10 mm²
Необходима замыкающая пластина нет
Номинальное напряжение 400 V
Номинальное сечение макс. 35 mm²
Номинальное сечение мин. 16 mm²
Номинальный ток 125 A
Поперечное сечение   Максимальные размеры поперечных сечений: 4x 35 мм², 4x25 мм², 8x16 мм² или 12x10 мм² mm²
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачный нет
Размер 35mm²
Серия продукции HSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет светло-серый

Размеры

Высота 36 mm
Длина 52 mm
Ширина 24 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1639 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1639 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество клемм Номинальное сечение мин. Номинальное сечение макс. Номинальное напряжение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KL-T 16-35 4 16 mm² 35 mm² 400 V 2016195
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KL-T 16-35 / 2016195 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KL-T 16-35 / 2016195 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия KL-T 16-35 / 2016195 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KL-T 16-35 / 2016195 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, KL-T 2013 , 2.00MB , pdf

KL-T 16-35 / 2016195
Загрузить