- Описание продукта
-
Описание продуктаЛатунный никелированный корпус колодки, винты изготовлены из стали гальванически оцинкованной, номинальное сечение 0,8 ÷ 2,5 мм², номинальное напряжение 660 В, 5-полюсный, с зажимом с гнездами, 4 x 2,5 мм², 5 x 1,5 мм² или 6 x 1 мм² не используемые полюса можно отсоединить и использовать в качестве отдельных клемм.
Аксессуары к распределительным коробкам A 8; A 11; ECO 12; ECO 14; ECO 18
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Изоляционный материал Прочее Количество клемм 5 Количество клемм на каждом полюсе 1 Количество полюсов 5 Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим Материал Полиамид Место соединения С боковой стороны Необходима замыкающая пластина нет Номинальное напряжение 660 V Номинальное сечение макс. 2,5 mm² Номинальное сечение мин. 0,8 mm² Поперечное сечение макс. подсоединяемые поперечные сечения для каждой клеммы: 4 x 2,5 мм², 5 x 1,5 мм² или 6 x 1 мм² mm² Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Прозрачный нет Размер 4mm2 Серия продукции HSK Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет натуральный Размеры
Высота 21,8 mm Длина 61,75 mm Ширина 11 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0926 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0926 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 689 / 2017342 , 0.25MB , pdfДекларация соответствия ЕС 689 / 2017342 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия 689 / 2017342 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 689 / 2017342 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE certificate, connection material, clamp with screw clamping point , 0.17MB , pdf
Казахстан - Русский