Клеммные зажимы Dolü, двухстороннее открытие, 12 контактов

Артикул, номер 2055023 | EAN 4012195183433

2055023 / 70 VDE
12
2,5 mm²
380 V
Описание продукта
Описание продукта
Различается по цветам: чёрный, коричневый, синий и жёлто-зелёный.

Клеммные зажимы из латуни, винты изготовлены из гальванически оцинкованной стали с прозрачным хромированием, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм, открываются с обеих сторон.

Винты подкрученные, зафиксированные.

Номинальное сечение 2,5 - мм²

Номинальное напряжение 380 В

Номинальный ток 16 A

Максимальные размеры поперечного сечения: 4 x 2,5 мм², 5 x 1,5 мм² или 6 x 1 мм².
Поставляемый товар отсорирован по цветам: 5 черных, 2 синие, 2 желто-зеленые и 1 коричневая полоска на каждой упаковочной единице
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Номинальное сечение 2,5 мм²
  • 12-контактный
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Изоляционный материал Термопласт
Количество клемм 12
Количество клемм на каждом полюсе 1
Количество полюсов 12
Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 2,5 mm²
Материал Полиамид
Место соединения С боковой стороны
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 1 mm²
Не содержит галогенов да
Необходима замыкающая пластина нет
Номинальное напряжение 380 V
Номинальное сечение мин. 2,5 mm²
Номинальный ток 16 A
Подходит для гибких проводов да
Подходит для многожильных проводов да
Подходит для проводов с однопроволочной жилой нет
Поперечное сечение Максимальные размеры поперечного сечения: 4 x 2,5 мм², 5 x 1,5 мм² или 6 x 1 мм² mm²
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачный нет
Размер 2,5mm²
Расстояние между центрами отверстий 10,25 mm
Серия продукции HSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет сортированный

Размеры

Высота 17 mm
Длина 122 mm
Ширина 15 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1012 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1012 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество клемм Номинальное сечение мин. Номинальное напряжение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
70 VDE 12 2,5 mm² 380 V 2055023
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 70 VDE / 2055023 , 0.32MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 70 VDE / 2055023 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия 70 VDE / 2055023 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 70 VDE / 2055023 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта 70 VDE / 2055023, 54.91 kB, jpg

70 VDE / 2055023
Загрузить