Клеммные зажимы Dolü, одностороннее открытие

Артикул, номер 2055201 | EAN 4012195183853

2055201 / 70 S
12
2,5 mm²
250 V
Описание продукта
Описание продукта
Клемные колодки из латуни, винты изготовлены из стали, гальванически оцинкованные и хромированные, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм, открываются с одной стороны.

Закрыты с одной стороны; винты высоко подняты и зафиксированы.

номинальное сечение 2,5 - мм²

номинальное напряжение 250 В

номинальный ток 24 A

Максимальные размеры поперечных сечений: 4 x 2,5 мм², 5 x 1,5 мм² или 6 x 1 мм².

Товар отсорирован по цветам: 3 черных, 2 синих, 3 желто-зеленых, 1 коричневая и 1 серая полоска в упаковке.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Изоляционный материал Термопласт
Количество клемм 12
Количество клемм на каждом полюсе 1
Количество полюсов 12
Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 2,5 mm²
Материал Полиамид
Место соединения С боковой стороны
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 1 mm²
Не содержит галогенов да
Необходима замыкающая пластина нет
Номинальное напряжение 250 V
Номинальное сечение мин. 2,5 mm²
Номинальный ток 24 A
Подходит для гибких проводов да
Подходит для многожильных проводов да
Подходит для проводов с однопроволочной жилой нет
Поперечное сечение Максимальные размеры поперечных сечений: 4 x 2,5 мм², 5 x 1,5 мм² или 6 x 1 мм² mm²
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачный нет
Размер 2,5mm²
Расстояние между центрами отверстий 11 mm
Серия продукции HSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет сортированный

Размеры

Высота 17,5 mm
Длина 129,6 mm
Ширина 12 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2561 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2561 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество клемм Номинальное сечение мин. Номинальное напряжение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
70 S 12 2,5 mm² 250 V 2055201
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 70 S / 2055201 , 0.30MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 70 S / 2055201 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия 70 S / 2055201 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 70 S / 2055201 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Dolü branch terminal, 70/S , 0.12MB , pdf

Изображение продукта 70 S / 2055201, 60.92 kB, jpg

70 S / 2055201
Загрузить