Клеммовое крепление

Артикул, номер 6286802 | EAN 4012195144052

Описание продукта
Описание продукта
Крепёжный зажим для крепления телескопического профиля монтажных колонн ISS70110ST на
профильную рейку в промежуточном перекрытии или подвесном потолке
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 172x111x35
Серия продукции ISS
Цвет цинковый

Размеры

Высота 35 mm
Длина 111 mm
Ширина 172 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,5162 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5162 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISSKB70110FS 6286802
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISSKB70110FS / 6286802 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISSKB70110FS / 6286802 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISSKB70110FS / 6286802 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.