- Описание продукта
-
Описание продуктаКлеммы для подключения нулевого провода с 12 клеммными контактами до 16 мм².
Клеммная колодка из латуни, стальные винты, оцинкованы гальваническим способом, с прозрачной пассивацией, для установки на профильные рейки 35 мм по стандарту DIN EN 60715 - ранее DIN EN 50022- (поперечные) или плоские рейки 10 x 2-2,5 мм (продольные).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Количество клемм 12 Количество полюсов 12 Материал Полиамид Необходима замыкающая пластина нет Номинальное сечение макс. 16 mm² Номинальное сечение мин. 10 mm² Подходит для гибких проводов нет Подходит для многожильных проводов нет Подходит для проводов с однопроволочной жилой нет Поперечное сечение 12 клемм до 16 мм² mm² Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Размер 12x16mm² Серия продукции HSK Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет синий Размеры
Высота 20 mm Длина 85 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 60 N 12x16 BL / 2054086 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС 60 N 12x16 BL / 2054086 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия 60 N 12x16 BL / 2054086 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 60 N 12x16 BL / 2054086 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский