Клеммы для подключения заземляющего провода, винтовые, для 7 контактов

Артикул, номер 2054019 | EAN 4012195183259

2054019 / 60 S 7x16 GN
7
10 mm²
16 mm²
Описание продукта
Описание продукта
Клеммы для подключения заземляющего провода с 7 клеммными контактами до 16 мм².

Клеммная колодка из латуни, стальные винты, оцинкованы гальваническим способом, с прозрачной пассивацией, для установки на профильные рейки 35 х 7,5 мм по стандарту DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50022) (поперечн.) или плоские рейки 10 x 2-2,5 мм (продольн.).
60/N 7 и 60/S 7: с 7 клеммами до 16 мм² .
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 960°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Количество клемм 7
Количество полюсов 7
Материал Полиамид
Необходима замыкающая пластина нет
Номинальное сечение макс. 16 mm²
Номинальное сечение мин. 10 mm²
Подходит для гибких проводов нет
Подходит для многожильных проводов нет
Подходит для проводов с однопроволочной жилой нет
Поперечное сечение 7 клемм до 16 мм² mm²
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Размер 7x16mm²
Серия продукции HSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет зеленый

Размеры

Высота 20 mm
Длина 51 mm
Все виды

Все виды

Типы Количество клемм Номинальное сечение мин. Номинальное сечение макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
60 S 7x16 GN 7 10 mm² 16 mm² 2054019
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 60 S 7x16 GN / 2054019 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 60 S 7x16 GN / 2054019 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия 60 S 7x16 GN / 2054019 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 60 S 7x16 GN / 2054019 , 0.13MB , pdf

60 S 7x16 GN / 2054019
Загрузить