Ключ для быстрого отсоединения

Артикул, номер 7410160 | EAN 4012195431886

Описание продукта
Описание продукта
Ключ для быстрого разбора монтажных оснований UZD-3 и UGD-3.

VPE1 содержит 4 ключа для быстрого отсоединения.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
для крепления труб нет
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Отсоединяемая крышка нет
Плита настила нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах нет
Подходит для монтажа в пустотных полах нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Утапливаемый вровень с полом нет

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0538 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0538 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SE UZD3 7410160
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SE UZD3 / 7410160 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SE UZD3 / 7410160 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SE UZD3 / 7410160 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SE UZD3 / 7410160 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SE UZD3 / 7410160 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.